3709.081 - Młotek brukarski SIMPLEX
Miękki metal; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i uchwytem z włókna szklanego

Młot ślusarski SIMPLEX serii 3709 jest wyposażony z obu stron w miękką końcówkę metalową.

Wykonana z aluminium, srebrna końcówka (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Młot ten, o masie całkowitej 4,650g i długości całkowitej 800mm, dostępny jest w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

  • Młot ślusarski SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego metalu (srebrny, twardy, żaroodporny)  
  • Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.  
  • Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).  
  • Wszystkie części mogą być wymieniane, co daje duże oszczędności kosztów i zasobów.  
  • Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 4,650g).   
  • Końcówka z miękkiego metalu jest wykonana z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.  

Przykłady zastosowań

Do mocnego uderzania, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Ten artykuł 3709.081 - Młotek brukarski SIMPLEX Miękki metal; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i uchwytem z włókna szklanego / (Ø: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki bru­kar­skie SIM­PLEX Miękki metal; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i uchwytem z włókna szklanego (EH 3709.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
4650 g
Nr towaru:
3709.081
Młotek brukarski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Waga: 4650 g
  • GTIN: 4030618300915
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Materiał

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym

Wkładki

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę
  • Do ciężkich prac

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3709.081
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.