3399.040 - SUPERCRAFT soft-face mallet
ergonomiczny, antypoślizgowy, odporny na złamania 3-komponentowy trzonek

Rurka młotków SUPERCRAFT jest napełniona stalowym śrutem. Oznacza to, że gdy powierzchnia udarowa uderza w obrabiany przedmiot, wypełnienie śrutowe podąża za uderzeniem z opóźnieniem. Zredukowany odrzut zapewnia optymalne wykorzystanie energii uderzenia. Dzięki temu można wykonywać bardzo mocne uderzenia. Poza tym praca za pomocą młotków SUPERCRAFT jest znacznie bezpieczniejsza, delikatniejsza dla stawów i cichsza niż za pomocą zwykłych stalowych młotków.

Wymienne wkładki mają doskonałe właściwości udarowe, maksymalną wytrzymałość i trwałość. Są wykonane z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. Dzięki temu są znacznie odporniejsze na zużycie oraz wytrzymalsze w porównaniu z wtryskiwanymi wkładkami plastikowymi i nie odpryskują nawet w temperaturze ujemnej.

3-składnikowy trzonek zawiera odporny na pęknięcie, elastyczny rdzeń z włókna szklanego, otoczony ergonomicznie uformowanym polipropylenem i warstwą elastomeru, która nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem lub smarem zapewnia bezpieczne trzymanie. Odporna powłoka z farby proszkowej chroni główkę przed korozją. Wszystkie spoiny zgrzewane są wykonane za pomocą robotów. Niezwykła szczelność i wysoka jakość spoin między płytką udarową z główką młotka zapobiega wysypaniu wypełnienia śrutowego pod maksymalnym obciążeniem. Wersja ta jest dostępna w rozmiarze od D 40 mm do D 60 mm.

Cechy produktu:

  • Bezodrzutowy, do bardzo mocnych uderzeń.
  • Cicha praca, nienadwyrężająca stawów.
  • Wymienne wkładki udarowe ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.
  • Odporny na złamanie, antypoślizgowy trzonek 3-składnikowy z rdzeniem z włókna szklanego
  • W całości spawanie za pomocą robotów.
  • Produkt dostępny w rozmiarze od D 40 mm do D 60 mm.

Przykłady zastosowań

Naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, prostowanie, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, prace konserwacyjne, prace blacharskie

Ten artykuł 3399.040 - SUPERCRAFT soft-face mallet ergonomiczny, antypoślizgowy, odporny na złamania 3-komponentowy trzonek / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki bez­odrzu­to­we SU­PER­CRAFT ergonomiczny, antypoślizgowy, odporny na złamania 3-komponentowy trzonek (EH 3399.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
790 g
Nr towaru:
3399.040
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 365 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 374 mm x 116 mm x 42 mm
  • Waga: 790 g
  • GTIN: 4030618312796
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Ergonomiczny trzonek z trzech komponentów

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3399.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT  
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.