3556.260 - Skręcony klin rozłupujący
W zestawie pojemnik plastikowy do łatwego transportu

Skręcona o 20°, kuta i solidna klinga rozłupująca zapewnia dużą siłę rozłupywania i nie cofnie się nawet przed wyzwaniem rozłupania sękatego drewna. Płyta uderzeniowa jest szlifowana i wyposażona w fazę. Mimo wagi 3.100 g, zagłębione uchwyty na bokach zapewniają pewny chwyt i włożenie klingi do drewna. Ukośne rowki zapobiegają odbijaniu się klingi - nawet w zamarzniętym drewnie. Pomarańczowa powłoka proszkowa sprawia, że klinga jest zawsze łatwa do znalezienia. Wygodne pudełko ze specjalnego tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczny transport.

Idealne uzupełnienie do siekiery rozłupującej SIMPLEX (nr art. 3007.160), młotów kowalskich SIMPLEX (nr art. 3007.081-141) i innych młotów kowalskich Halder (nr art. 3366.0S3-0S6).

Cechy produktu:

  • Solidna, kuta, skręcana klinga rozłupująca o mocnym działaniu rozłupującym.
  • Ciężar 3.100 g.
  • Wpuszczane uchwyty po bokach dla bezpiecznego trzymania.
  • Ukośne rowki zapobiegają odbijaniu się klingi - nawet w zamarzniętym drewnie.
  • Łatwo widoczny dzięki pomarańczowemu lakierowaniu proszkowemu.
  • Idealne w połączeniu z młotami kowalskimi Halder i siekierą rozłupującą SIMPLEX.
  • W komplecie z pojemnikiem transportowym z tworzywa sztucznego.

Przykłady zastosowań

Rozłupywanie klocków drewnianych o długości 1 metra

 

Dzięki uzyskaniu optymalnego kąta 20 klin jest wręcz niezastąpiony przy rozłupywaniu drewnianych klocków. W połączeniu z siekierą Simplex jest to niezbędne narzędzie dla drwali. Wykonany ze stali specjalnej, kuty i hartowany, szlifowany , posiada dobre prowadzenie w trakcie pracy.

Ten artykuł 3556.260 - Skręcony klin rozłupujący W zestawie pojemnik plastikowy do łatwego transportu / () jest wariantem grupy artykułów Skrę­co­ny klin roz­łu­pu­ją­cy W zestawie pojemnik plastikowy do łatwego transportu (EH 3556.)

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Nr towaru:
3556.260
Skręcony klin rozłupujący
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Waga: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, kuta, powierzchnia uderzenia szlifowana ze sfazowanymi krawędziami

Uwagi

Wbijaj kliny tylko młotkiem z wkładkami z plastiku. Uderzenie stali o stal może powodować odpryski. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3556.260
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.