3555.375 - Toporek ręczny
ze skórzanym uchwytem, w komplecie skórzana osłona na ostrze

Toporek ręczny Halder to prawdziwa uczta dla oczu! Solidna, całkowicie metalowa konstrukcja ze specjalnej stali obrabianej cieplnie jest wykuta w jednym kawałku i precyzyjnie szlifowana i polerowana ze wszystkich stron. Ostrze jest starannie hartowane i szlifowane do ostrości. Ręcznie wykonana, antypoślizgowa skórzana rękojeść nie tylko świetnie wygląda, ale również pochłania wilgoć i oddaje ją po zakończeniu pracy. Z czasem dopasowuje się do kształtu dłoni. Ważący 1000 g toporek ręczny jest doskonale wyważony, co zapewnia optymalną obsługę. Wysokiej jakości skórzane zabezpieczenie przed przecięciem zapobiega skaleczeniom podczas transportu.

Cechy produktu:

  • Solidna, całkowicie metalowa konstrukcja wykonana ze specjalnej stali obrabianej cieplnie.
  • Precyzyjnie szlifowany i polerowany z każdej strony.
  • Waga 1000g jest doskonale wyważona.
  • Antypoślizgowa skórzana rękojeść dopasowuje się do kształtu dłoni.
  • W komplecie skórzana ochrona przed przecięciem.

Przykłady zastosowań

Rąbanie drewna do kominka i na rozpałkę, ostrzenie drewnianych słupków, trudne zadania rzeźbiarskie, jako przydatne narzędzie dla biwakowiczów, myśliwych, miłośników sportów terenowych

Ten artykuł 3555.375 - Toporek ręczny ze skórzanym uchwytem, w komplecie skórzana osłona na ostrze / () jest wariantem grupy artykułów To­po­rek ręcz­ny ze skórzanym uchwytem, w komplecie skórzana osłona na ostrze (EH 3555.)

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Nr towaru:
3555.375
Toporek ręczny
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Waga: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, kuta z jednego kawałka. Precyzyjnie szlifowane i polerowane wszystkie powierzchnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3555.375
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.