3117s005 - Pudełko Promocyjne Joiner
SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP

Moduł promocyjny Stolarz zawiera młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX 50:40 TPE-soft / Superplastik z aluminiowym korpusem i dwa ściski BESSEY GEARKLAMP GK15.

Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX 50:40 (art. 3117.051) ze swoimi nadwymiarowymi powierzchniami uderzania jest idealny do prac stolarskich. Dzięki swoim dużym wymiarom, wkładki zapobiegają bowiem uderzaniu bardzo lekkim aluminiowym korpusem w obrabiany przedmiot, zapobiegając w ten sposób niepożądanym uszkodzeniom.

SIMPLEX 50:40 w połączeniu Superplastik z wkładką TPE-soft to dwa młotki w jednym dzięki sprawdzonej zasadzie SIMPLEX.

Dzięki niebieskiej, bardzo miękkiej wkładce TPE-soft, połączenia drewna można wykonywać w sposób delikatny dla materiału. Ponadto wkładki TPE nie pozostawiają niepożądanych obtarć farby na obrabianym przedmiocie, w przeciwieństwie do niektórych innych młotków z miękkim bijakiem.

Natomiast twardsza, bardzo wytrzymała wkładka Superplastik zapewnia znacznie większą siłę uderzenia i umożliwia użytkownikowi łatwe wbijanie np. okuć i kołków.

Ścisk z przekładnią GEARKLAMP GK 15 (art. GK15) umożliwia mocowanie nawet w bardzo ciasnych miejscach, ponieważ śruba może być odłączana od uchwytu i umieszczana wokół szyny. Stamtąd siła mocująca jest przenoszona przy każdym obrocie na śrubę przez mechanizm ukryty w ramieniu przesuwnym. W porównaniu do klasycznych ścisków śrubowych lub jednoręcznych ścisków śrubowych, ścisk z przekładnią ma zdecydowanie bardziej kompaktową konstrukcję.

Cechy produktu:

  • Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX jako połączenie robocze TPE-soft (niebieskie, miękkie, nieścieralne) / Superplastik (białe, średnia twardość, bardzo odporne).
  • Nadwymiarowe powierzchnie uderzania D50mm w korpusie D40mm zapewniają maksymalną ochronę podczas uderzania w delikatne powierzchnie.
  • Wyjątkowo lekki aluminiowy korpus sprawia, że młotek z miękkim bijakiem jest niezwykle poręczny i pozwala użytkownikowi kontrolować siłę uderzenia (idealny do materiałów podatnych na pękanie).
  • Zasada SIMPLEX: Wszystkie elementy nadają się do wymiany / doposażenia, a więc są ekonomiczne i przyczyniają się do ochrony zasobów.
  • Dodatkowo dwa ściski GEARKLAMP GK15 firmy BESSEY:
    • Bez przeszkadzających elementów narzędzia w obszarze roboczym.
    • Gwarantowana ergonomiczna obsługa w każdej sytuacji zamocowania.
    • Wyjątkowa uniwersalność i możliwość używania w bardzo ciasnych miejscach.
    • 2-składnikowa rękojeść z tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczną obsługę.
    • Przycisk do szybkiego przesuwania zapewniający szybkie przestawianie ramienia przesuwnego.
    • Obrotowa płyta dociskowa do idealnego dopasowania do obrabianego przedmiotu.
    • Plastikowa obudowa ramienia przesuwnego chroni mechanizm napędowy przed pyłem i wiórami.

Przykłady zastosowań

Prace stolarskie, produkcja drzwi, pozycjonowanie lekkich / delikatnych elementów obrabianych, modelowanie, montaż mebli, okleiny drzwiowe, prace w środowiskach wrażliwych

Ten artykuł 3117s005 - Pudełko Promocyjne Joiner SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP / () jest wariantem grupy artykułów Pu­deł­ko Pro­mo­cyj­ne­ Jo­iner SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP (EH 3117.)

gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
gewicht [g]:
1008 g
Nr towaru:
3117s005
Pudełko Promocyjne Joiner
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 250 mm x 85 mm x 335 mm
  • Waga: 1008 g
  • GTIN: 4008158042381
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3117s005
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.