3007.751 - SIMPLEX - Siekiera i młotek
z profilowanym ostrzem, obudową z żeliwa i trzonkiem z drewna hikorowego

Siekiery i młotki SIMPLEX firmy Halder są połączeniem dwóch narzędzi w jednym: siekiery do rozłupywania i młotka. Cechują się doskonałą profesjonalną jakością i umożliwiają znaczne zmniejszenie kosztów w porównaniu do zakupu dwóch narzędzi osobno. Wysoka jakość produktów została potwierdzona atestem Kuratorium Prac Leśnych i Techniki Leśnej (KWF). Ostrze kute matrycowo i ulepszane cieplnie jest szlifowane i polerowane. Zoptymalizowane klinowe mostki zwiększają skuteczność rozłupywania i zapobiegają zakleszczaniu w drewnie, dzięki czemu takie wykonanie optymalnie nadaje się do rozłupywania drewna liściastego. Skórzane zabezpieczenie przed przecięciem chroni przed urazami podczas transportu.

Twarda wkładka nylonowa o średnicy D 50 mm wykonana z poliamidu zapewnia doskonałe właściwości udarowe i gwarantuje maksymalną wytrzymałość przy najwyższej trwałości. Są wykonane z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. Dzięki temu są znacznie odporniejsze na zużycie oraz wytrzymalsze w porównaniu z wtryskiwanymi wkładkami plastikowymi i nie odpryskują nawet w temperaturze ujemnej. Zastosowanie tej strony miękkiej podczas prac z klinami całkowicie eliminuje niebezpieczeństwo urazów spowodowanych metalowymi odpryskami, a kliny z tworzywa sztucznego i aluminium mają znacznie większą trwałość. Obudowa z żeliwa ciągliwego ma zintegrowaną osłonę trzonka, która zapewnia wysoką odporność na pęknięcie. Trzon z hikory o długich włóknach jest lakierowany i ma ergonomiczny kształt. Ciężar całkowity wynosi 2840 g. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX, wszystkie składniki nadają się do wymiany i doposażania. Dzięki temu można oszczędzać nie tylko pieniądze, ale też zasoby.

Cechy produktu:

  • 2 narzędzia w 1: Siekiera plus młotek, znaczna redukcja kosztów w porównaniu do zakupu dwóch oddzielnych narzędzi.
  • Ostrze siekiery kute matrycowo, z klinowymi mostkami idealnie nadaje się do rozłupywania drewna liściastego.
  • Brak niebezpieczeństwa urazów podczas pracy z klinami, spowodowanych odłamkami metalu dzięki nylonowej wkładce D 50 mm (biała, twarda, bardzo odporna na ścieranie).
  • Znacznie dłuższa żywotność klinów plastikowych i aluminiowych.
  • Delikatne wbijanie drewnianych słupków.
  • Obudowa z żeliwa ciągliwego ze zintegrowaną osłoną trzonka, o wysokiej odporności na pękanie.
  • Stabilny trzon z hikory o długich włóknach jest lakierowany i ma ergonomiczny kształt.
  • Wszystkie elementy nadają się do wymiany/doposażenia, a więc są ekonomiczne i przyczyniają się do ochrony zasobów.
  • W komplecie skórzana ochrona przed przecięciem.
  • Ciężar całkowity 2840 g.

Przykłady zastosowań

łupanie drewna twardego

Ten artykuł 3007.751 - SIMPLEX - Siekiera i młotek z profilowanym ostrzem, obudową z żeliwa i trzonkiem z drewna hikorowego / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX - Sie­kie­ra i mło­tek z profilowanym ostrzem, obudową z żeliwa i trzonkiem z drewna hikorowego (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2840 g
Nr towaru:
3007.751
SIMPLEX - Siekiera i młotek
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Waga: 2840 g
  • GTIN: 4030618310242
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

wkładka 1

  • Ostrze siekiery kute i hartowane, szlifowane i polerowane   
  • W komplecie osłona plastikowa.
  • W komplecie osłona skórzana ostrza

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3007.751
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX splitting axe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.