3007.750 - SIMPLEX - Siekiera i młotek
cienki kształt, obudowa z żeliwa i trzonek z orzecha białego

Dzięki połączeniu dwóch narzędzi w jedno - siekiery rozłupującej i młotka o miękkiej powierzchni czołowej najwyższej jakości profesjonalnej - siekiery rozłupujące SIMPLEX firmy Halder oferują znaczną oszczędność kosztów w porównaniu z zakupem poszczególnych narzędzi. Najwyższa jakość produktu została potwierdzona przez komisję ds. prac leśnych i techniki leśnej (KWF). Kute matrycowo i hartowane ostrze siekiery jest szlifowane i polerowane. Jego smukły kształt sprawia, że idealnie nadaje się do rozłupywania drewna iglastego. Skórzane zabezpieczenie przed skaleczeniem zapobiega skaleczeniom podczas transportu.

Wkładka z superplastiku o średnicy 50 mm jest wkładką z tworzywa sztucznego o średniej twardości, wykonaną z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z wkładami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest on znacznie bardziej odporny na zużycie i trwały. Użycie miękkiej strony podczas klinowania drewna całkowicie eliminuje ryzyko skaleczenia metalowymi drzazgami. Co więcej, żywotność klinów z tworzywa sztucznego i aluminium ulega znacznemu wydłużeniu. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie. Długowłóknista i bardzo wytrzymała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ma ergonomiczny kształt. Ciężar całkowity wynosi 2700 g. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

  • 2 narzędzia w 1: Siekiera rozłupująca plus młotek o miękkiej powierzchni, znacznie mniej kosztowne niż kupowanie narzędzi pojedynczo.
  • Kute matrycowo ostrze siekiery o cienkim kształcie jest idealne do rozłupywania drewna iglastego.
  • Dzięki wkładce z superplastiku o średnicy 50 mm (biała, średnio twarda i bardzo wytrzymała) nie ma ryzyka skaleczenia metalowymi odpryskami podczas rozłupywania drewna.
  • Znacznie zwiększona żywotność klinów z tworzywa sztucznego i aluminium.
  • Delikatne wbijanie pali drewnianych.
  • Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
  • Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.
  • Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
  • W komplecie skórzana ochrona przed przecięciem.
  • Waga całkowita 2.700 g.

Przykłady zastosowań

Rozłupywanie drewna sosnowego

Ten artykuł 3007.750 - SIMPLEX - Siekiera i młotek cienki kształt, obudowa z żeliwa i trzonek z orzecha białego / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX - Sie­kie­ra i mło­tek cienki kształt, obudowa z żeliwa i trzonek z orzecha białego (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2700 g
Nr towaru:
3007.750
SIMPLEX - Siekiera i młotek
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Waga: 2700 g
  • GTIN: 4030618300809
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

wkładka 1

  • Ostrze siekiery kute i hartowane, szlifowane i polerowane   
  • W komplecie osłona plastikowa.
  • W komplecie osłona skórzana ostrza

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3007.750
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX splitting axe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.