3007.160 - SIMPLEX - młotek i siekiera rozłupująca   
z obudową żeliwną i trzonkiem z drewna hikorowego

Dzięki połączeniu dwóch narzędzi w jedno: siekiery rozłupującej i młotka z miękką powierzchnią czołową o najwyższej profesjonalnej jakości, siekiera do łupania SIMPLEX firmy Halder oferuje znaczną oszczędność kosztów w porównaniu z indywidualnym zakupem narzędzi. Najwyższa jakość produktu została potwierdzona przez komisję ds. prac leśnych i techniki leśnej (KWF).

Wykonany z wysokowartościowej stali węglowej, kuty matrycowo wkład rozłupujący, dzięki wytoczonemu noskowi, osiąga bardzo wysoką wydajność rozłupywania. Efekt ten jest wzmocniony przez masę całkowitą 4.100 g.

Wkładka z superplastiku o średnicy 60mm jest średnio twardą wkładką z tworzywa sztucznego z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z wkładkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Użycie miękkiej strony podczas wbijania klinów w drewno całkowicie eliminuje ryzyko skaleczenia się metalowymi drzazgami. Co więcej, żywotność klinów z tworzywa sztucznego i aluminium ulega znacznemu wydłużeniu.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.

Skórzana ochrona przed przecięciem zapobiega skaleczeniom podczas transportu.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

  • 2 narzędzia w 1: siekiera do łupania i młotek z miękką powierzchnią czołową, znacznie tańsze niż zakup poszczególnych narzędzi.
  • Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej, kute matrycowo końcówki do łupania zapewniają bardzo wysoką wydajność rozłupywania dzięki toczonemu noskowi.
  • Bez ryzyka zranienia metalowymi drzazgami przy rozłupywaniu drewna dzięki wkładce z superplastiku o średnicy 60 mm (biała, średnio twarda i bardzo wytrzymała).
  • Znacznie zwiększona żywotność klinów z tworzywa sztucznego i aluminium.
  • Delikatne wbijanie pali drewnianych.
  • Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
  • Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.
  • Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
  • W komplecie skórzana ochrona przed przecięciem.
  • Waga całkowita 4,100 g.

Przykłady zastosowań

Pomoc przy wycince drzew, bezpieczne i delikatne dla materiału wbijanie stalowych klinów za pomocą miękkiej wkładki, rozłupywanie kłód o długości 1 metra, despicare cu o pană a lemnului tăiat, delikatne wbijanie drewnianych pali, ogród i kształtowanie terenu

Ten artykuł 3007.160 - SIMPLEX - młotek i siekiera rozłupująca    z obudową żeliwną i trzonkiem z drewna hikorowego / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX - mło­tek i sie­kie­ra roz­łu­pu­ją­ca    z obudową żeliwną i trzonkiem z drewna hikorowego (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
224 mm
lspaltges [mm]:
900 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
4100 g
Nr towaru:
3007.160
SIMPLEX - młotek i siekiera rozłupująca   
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 224 mm
  • lspaltges : 900 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Waga: 4100 g
  • GTIN: 4030618303091
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-02

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

wkładka 1

  • Wkładka rozłupująca wykonana z wysokiej jakości kutej i hartowanej stali węglowej 
  • W komplecie osłona plastikowa.
  • W komplecie osłona skórzana ostrza

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3007.160
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.