SIMPLEX 3067시리즈는 플라스틱과 슈퍼 플라스틱 인써트 조합으로 제공됩니다.
빨간색 플라스틱 인써트(3206시리즈)는 경질이고, 윤활유 및 오일에 대한 내성을 가지고 있습니다.
압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어진 슈퍼 플라스틱 인써트(3207시리즈)는 내마모성과 내구성이 뛰어난 중질 플라스틱 인써트입니다.
주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.
진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.
제품 특징:
다양한 재료에 사용, 조립, 수리 및 유지 보수 작업, 유지보수 작업, 금속 판재 성형, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 비계 및 텐트 공사 , 비계 및 텐트 공사
이 폼목은 3067.050 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치 플라스틱 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 / (Ø: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 플라스틱 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 (EH 3067.)
손잡이
인써트 1
인써트 2
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.