3067.030 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치
플라스틱 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

SIMPLEX 3067시리즈는 플라스틱과 슈퍼 플라스틱 인써트 조합으로 제공됩니다.

빨간색 플라스틱 인써트(3206시리즈)는 경질이고, 윤활유 및 오일에 대한 내성을 가지고 있습니다.

압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어진 슈퍼 플라스틱 인써트(3207시리즈)는 내마모성과 내구성이 뛰어난 중질 플라스틱 인써트입니다. 

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • 플라스틱 (빨간색, 경질, 윤활유 및 오일에 내성)과 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

다양한 재료에 사용, 조립, 수리 및 유지 보수 작업, 유지보수 작업, 금속 판재 성형, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 비계 및 텐트 공사 , 비계 및 텐트 공사

이 폼목은 3067.030 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치 플라스틱 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 / (Ø: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 플라스틱 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
333 g
제품 번호:
3067.030
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • 무게: 333 g
  • GTIN: 4030618302469
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

손잡이

  • 목재

인써트 1

  • 플라스틱, 빨간색
  • 경질
  • 윤활유 및 오일에 내성
  • 다용도

인써트 2

  • 슈퍼 플라스틱, 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • 내마모성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3067.030
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools