3019.050 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치
TPE-연질 / 경금속; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

SIMPLEX 3019시리즈는 TPE-연질과 경금속 인써트 조합으로 제공됩니다.

파란색 TPE-연질 인써트(3201시리즈)는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인써트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

알루미늄으로 만들어진 은색 경금속 인써트(3209시리즈)는 경질이고, 내열성을 가지고 있고 전형적인 납 망치를 대체할 수 있습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지)과 경금속 (은색, 경질, 내열성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

몰드 공사, 플랜트 건설, 승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용

이 폼목은 3019.050 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치 TPE-연질 / 경금속; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 / (Ø: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 TPE-연질 / 경금속; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 (EH 3019.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1200 g
제품 번호:
3019.050
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • 무게: 1200 g
  • GTIN: 4030618305668
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

손잡이

  • 목재

인써트 1

  • TPE-연질, 파란색
  • 자국 방지
  • 민자형

인써트 2

  • 경금속, 은색
  • 경질
  • 내열성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3019.050
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools