3003.040 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치
TPE-중질; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

SIMPLEX 3003시리즈는 TPE-중질 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다.

회색, 중질 인써트(3203시리즈)는 합성 고무로 만들어진 검은색 인써트(3202시리즈)와 필적하는 강한 충격력을 제공합니다. 차이점은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다. D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3003.082).

제품 특징:

  • 양쪽에 TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.
  • D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3003.082).

적용 범위

민감한 재료용, 자연석 설치, 정원 조경 작업,석고판 시공, 가구 조립, 타일 작업 / 도로 포장 작업, 도로 포장 작업, 조적 작업과 계단 시공, 창문 및 문 시공, 끼워맞춤 작업

이 폼목은 3003.040 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치 TPE-중질; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 / (Ø: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 TPE-중질; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 (EH 3003.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
600 g
제품 번호:
3003.040
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 무게: 600 g
  • GTIN: 4030618300106
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

손잡이

  • 목재

인써트

  • TPE-중질, 회색
  • 자국 방지
  • 중질

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3003.040
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools