SIMPLEX 소프트 페이스 망치
동; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함

EH 3704.

SIMPLEX 3704시리즈는 동 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다.

SIMPLEX셀렉션에서 가장 경도가 높은 인써트를 대표하는 이 인써트(3804시리즈)는 매우 큰 충격력을 발생시키지만, 어떤 면에서는 쇠망치와 비교해서 연질입니다. 동 인써트는 기존의 동망치를 대체한 제품입니다.

검은색, 강화 주철 하우징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다.

매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • 양쪽에 동 (경질) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • 뛰어난 안전성을 제공하는 강화 주철 하우징은 무게를 증가하여 충격력을 높임.
  • 미끄럼 방지 그립 및 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가진 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이.
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됨.
  • 기존의 동망치를 대체함.

적용 범위

매우 높은 타격 효과, 곧게 펴는 작업, 플랜트 건설, 금속 판재 성형, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
690 g
제품 번호:
3704.030
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • 무게: 690 g
  • GTIN: 4030618300786
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1410 g
제품 번호:
3704.040
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 무게: 1410 g
  • GTIN: 4030618300793
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 고무 손잡이가 달린 화이버 글라스 자루

인써트

  • 플라스틱 소켓이 있는 동
  • 경질

케이스

  • 가단 주철 하우징, 흑색

조립

동 인써트는 강화 주철 하우징에만 사용 가능합니다!

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3704. SIMPLEX 소프트 페이스 망치 – 동; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools