3244 시리즈의 극히 짧은 SIMPLEX 목재 손잡이는 D80mm SIMPLEX 가단성 주철 하우징에 사용됩니다. 손잡이 끝이 부딪히는 것을 방지하는 컴팩트한 디자인 바닥에.
고품질, 진동 감쇠, 인체 공학적인 모양의 매우 짧은 나무 손잡이는 그립 부분이 이중 래커 처리되어 있어 먼지에 강합니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
이 폼목은 3244.082 - 조립식 망치용 자루 주철 하우징이 있는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치용 / (Ø: 80 mm, 핸들 전: 아주 짧은) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 고품질, 매우 짧은 나무 손잡이 주철 하우징이 있는 SIMPLEX 소프트 페이스 망치용 (EH 3244.)