3207.060 - SIMPLEX 용 인써트
슈퍼 플라스틱, 흰색

약 쇼어 D65경도인 SIMPLEX 슈퍼 플라스틱 인써트(3207시리즈)는 중질 인써트입니다. 이 하얀색 인써트는 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다. Halder 베스트셀러인 슈퍼 플라스틱 인써트는 D30mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다(임업 도구인 경우 D50mm는 SIMPLEX도끼에 사용되고 D60mm는 SIMPLEX도끼 망치에 사용됨). 

제품 특징:

  • SIMPLEX 슈퍼 플라스틱 인써트
  • 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • D30mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈로 제공됨 (D50mm는 SIMPLEX도끼에 사용되고 D60mm는 SIMPLEX도끼 망치에 사용됨).
  • Halder 베스트셀러

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 울타리 설치, 강철 쐐기 박기 작업, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 금속 판재 성형, 조립식 주택 공사, 끼워맞춤 작업, 일반 목수 작업, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립

이 폼목은 3207.060 - SIMPLEX 용 인써트 슈퍼 플라스틱, 흰색 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 슈퍼 플라스틱, 흰색 (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
160 g
제품 번호:
3207.060
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 60 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 무게: 160 g
  • GTIN: 4030618301127
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 슈퍼 플라스틱, 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • 내마모성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3207.060
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools