SIMPLEX 경금속 인써트(3209시리즈)는 경질 인써트입니다. 게다가, 이 은색 인써트는 또한 내열성을 가지고 있습니다. 경금속은 공작물에 손상없이 강하게 타격할 수있으며 전형적인 납 망치를 대체할 수 있습니다. 이 인써트는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다. 경금속 인써트는 알루미늄 하우징에 장착이 불가능합니다!
제품 특징:
매우 높은 타격 효과, 곧게 펴는 작업, 몰드 공사, 플랜트 건설, 조립, 수리 및 유지 보수 작업
이 폼목은 3209.040 - SIMPLEX 용 인써트 경금속, 은색 / (Ø: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 경금속, 은색 (EH 3209.)
인써트
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.