SIMPLEX 동 인써트(3804시리즈)는 Halder 제품군 중에서 가장 경질의 인써트입니다. 매우 큰 충격력을 전달하는 반면에, 쇠 망치보다 연질입니다. 기존의 동 망치를 대체한 제품입니다. 이 인써트는 D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됩니다. 동 인써트는 강화 주철 하우징(검은색)에만 장착할 수 있습니다!
제품 특징:
매우 높은 타격 효과, 곧게 펴는 작업, 플랜트 건설, 금속 판재 성형, 조립, 수리 및 유지 보수 작업
이 폼목은 3804.030 - SIMPLEX 용 인써트 동 / (Ø: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 동 (EH 3804.)
인써트
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.