SIMPLEX인써트 TPE-연질(3201시리즈)은 열가소성 플라스틱 엘라스토머(TPE)이며, 약 쇼어 A65경도를 가진 SIMPLEX시리즈에서 가장 연질 인써트입니다. 강한 충격 완화를 제공하는 이 파란색 인써트는 가벼운 터치를 요구하는 작업에 가장 이상적인 선택입니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다. 이 인써트는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.
제품 특징:
매우 민감한 재료용 (제품 손상 최소화), 정원 조경 작업, 타일 작업 / 도로 포장 작업, 자연석 설치, 가구 조립, 석고판 시공, 창문 및 문 시공, 끼워맞춤 작업
이 폼목은 3201.040 - SIMPLEX 용 인써트 TPE-연질, 파란색 / (Ø: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 TPE-연질, 파란색 (EH 3201.)
인써트
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.