3508.S10 - 입업 대형 해머용 인써트

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
제품 번호:
3508.S10
입업 대형 해머용 인써트
  • Ø: 100 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • 무게: 345 g
  • GTIN: 4030618303930

재질

인써트

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 소음 감소
  • 매우 높은 타격 효과
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3508.S10
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools