히코리 나무로 만들어진, 3566시리즈의 SUPERCRAFT 나무 손잡이는 인체공학적이고 광택 처리되었습니다. 히코리는 긴 섬유 구조를 가진 나무의 일종으로, 손잡이의 안전성에 크게 기여합니다. 또한, 이러한 구조는 핸들이 두 개로 완전히 파손되는 것을 방지하고 두 개의 조각이 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 점은 망치 헤드가 벗겨져 발생하는 부상을 방지할 수 있습니다.
이 손잡이는 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치와 최대 길이 900mm인 SUPERCRAFT 대형 해머의 교체 손잡이로 사용할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
이 폼목은 3566.081 - SUPERCRAFT hickory handle / (Ø: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SUPERCRAFT 임업용 망치 히코리 핸들 (EH 3566.)
손잡이
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/