이 플라스틱 소켓을 사용하면 분할 인서트를 SIMPLEX 하우징에 고정할 수 있습니다.
이 폼목은 3210.168 - SIMPLEX 플라스틱 소켓 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 플라스틱 소켓 (EH 3210.)
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.