3007시리즈 SIMPLEX 대형 해머는 슈퍼 플라스틱 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다.
Halder 베스트셀러인 중질 플라스틱 인써트는 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.
주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.
장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이는 코팅 처리 및 인체공학적 형태로 이루어져 있습니다. 이 제품은 4가지 버전으로 제공됩니다: 총 무게3,090g, 총 길이는 80cm인 D80mm; 총 무게5,200g, 총 길이는 100cm인 D10mm; 총 무게7,700g인 D125mm와 총 무게7,900g인 D140mm의 총 길이는 104cm 입니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
정원 조경 작업, 연석 세팅 작업, 울타리 설치, 강철 쐐기 박기 작업, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 일반 목수 작업
이 폼목은 3007.100 - SIMPLEX 대형 해머 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 / (Ø: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 대형 해머 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 (EH 3007.)
손잡이
인써트
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.