- 해당 제품: MaxxCraft 300
-
: 265 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
- 무게: 100 g
- GTIN: 4030618303190
- proficl@ss 5.0: EAC428c022
- ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
재질
손잡이
참조
인체 공학적인 형태, 바니쉬 처리, 매우 견고함
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Application overview hand tools
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.