3666.008 - MAXXCRAFT 800
DIN 1041에 따름

망치의 헤드부분과 핸들은 특허 등록되어 있는 고무로 연결

되어 있으며, 이는 반동을 최소화하고 소음을 줄여줍니다.

또한 최대의 타격효과를 전달할 수 있도록 설계되어 있으

며, 핸들 부위의 고무코팅은 작업물의 파손을 방지합니다.

적용 범위

자동차 조립과 수리 작업, 조절과 밸런싱 작업, 가공물 연결과 수리 그리고 유지보수 작업, 차체 작업, 판금 작업, 가구 조립, 창문과 문 설치, 목수 작업, 승용차 및 트럭의 수리 및 조립, 리 및 유지보수 작업

이 폼목은 3666.008 - MAXXCRAFT 800 DIN 1041에 따름 / (설명: MAXXCRAFT 800) 품목 그룹의 한 버전입니다 MAXXCRAFT 망치 DIN 1041에 따름 (EH 3666.)

설명
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
설명:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
제품 번호:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • 설명: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • 무게: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

재질

망치 머리

  • 고품질 특수 스틸, 단조강

손잡이

  • 히코리 나무 자루
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3666.008
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools