23700.0121 - 중간 부품

a [mm]
b [mm]
c [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
제품 번호:
23700.0121
문서
중간 부품
  • 시스템: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 무게: 261 g
중간 부품

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

연결부품

  • 열처리 스틸

풀-로드

  • 특수 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23700.0121
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성