1702.760 - 그립퍼(Gripper) 스터드
4 포인트 형

  • 가공 전 가공물의 클램핑 용
  • 알루미늄과 같은 부드러운 소재를 위한 부품
  • 클램핑으로 인한 가공 손실 부위 최소화
  • 클램핑 높이: 약 4.5 mm ~ 6.0 mm

이 폼목은 1702.760 - 그립퍼(Gripper) 스터드 4 포인트 형 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 그립퍼(Gripper) 스터드 4 포인트 형 (EH 1702.)

h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
h [mm]:
5,4 mm
제품 번호:
1702.760
문서
그립퍼(Gripper) 스터드
  • h: 5,4 mm
  • 무게: 23 g
그립퍼(Gripper) 스터드

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1702.760
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
그립(Gripp) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성