편심 클램프는 낮은 높이에서 여러 가지 가공물 형태에 풀다운 효과가있는 클램핑을 허용합니다.
이 폼목은 23271.0012 - 편심 클램프 / (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 클램프 (EH 23271.)
나사 구멍은 정기적으로 윤활되어야함. 조임 중에 회전 동작은 가공물이 회전하는 현상을 방지하기 위해서 스톱퍼를 향해서 시행되어야 함.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록