가공물을 빠르고 쉽게 클램핑하고 해제할 수 있음.
"조정 가능한" 디자인 (그림 2)을 사용할 때, 레버 위치는 움직일 수 있음.
이 폼목은 23390.0230 - 편심 퀵 클램프 수나사 타입 / 수나사 타입 (l: 63 mm, d2: M5) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 퀵 클램프 수나사 타입 (EH 23390.)
써포트 와셔
레버
내부 부품
나사
조절 너트