1510.200 - 콘솔

시스템
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
제품 번호:
1510.200
문서
콘솔
  • 시스템: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 무게: 15 kg
콘솔

재질

  • 회 주철, 인산염 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1510.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성