1548.800 - V-블록 부품 오른쪽/왼쪽

시스템
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
왼쪽 – 그림 1
s [mm]:
L12
:
18 mm
제품 번호:
1548.800
문서
V-블록 부품 오른쪽/왼쪽
  • 왼쪽 – 그림 1
  • 시스템: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • 무게: 1308 g
V-블록 부품 오른쪽/왼쪽

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1548.800
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성