24321.0815 - 튜브형 핸들
straight, front mounting

튜브형 핸들은 기계 도어 등에 사용할 수 있다.

이 폼목은 24321.0815 - 튜브형 핸들 straight, front mounting / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 튜브형 핸들 straight, front mounting (EH 24321.)

색상
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
RAL 9005과 유사한 검은색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0815
문서
튜브형 핸들
  • RAL 9005과 유사한 검은색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • 무게: 380 g
튜브형 핸들

재질

손잡이

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

Handle shank

  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리

  • 플라스틱, 밝은 회색

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24321.0815