이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.
이 폼목은 24630.0880 - 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 경금속 / 암나사, 막힌 홈, E 형 (d1: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 경금속 (EH 24630.)
손잡이
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록