Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.
이 폼목은 24780.0380 - 높은 널링 너트 (칼라 있음) DIN 466 / (d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 높은 널링 너트 (칼라 있음) DIN 466 (EH 24780.)
널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.