24760.0430 - 널링 손잡이
DIN 467

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24760.0430
문서
널링 손잡이
  • 스틸
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 2 g
널링 손잡이

재질

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24760.0430