귀하의 선택에 따라 48 건이 조회되었습니다.
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 20 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 205 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 25 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 206 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 32 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 209 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 40 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 211 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 50 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 217 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 63 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 223 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M10
- l1: 80 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 232 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 20 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 207 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 25 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 214 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 32 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 218 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 40 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 223 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 50 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 230 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 63 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 237 g
show article view
- 은색
- d1: 32 mm
- d2: M12
- l1: 80 mm
- d3: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 250 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 32 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 442 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 40 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 453 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 50 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 456 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 63 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 463 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M12
- l1: 80 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 460 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 32 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 460 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 40 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 472 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 50 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 482 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 63 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 499 g
show article view
- 은색
- d1: 40 mm
- d2: M16
- l1: 80 mm
- d3: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 522 g
show article view
재질
레버
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
내부 부품
나사
커버링
작동
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.
데이터시트 EH 24441. 평평한 조절 클램핑 레버 – 스크류, 스텐레스 스틸
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.