24740.1059 - 스크류가 있는 별모양 손잡이
DIN 6336 플라스틱

나사
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
나사:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24740.1059
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 9,2 g
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

손잡이

  • DIN 7708 - 열가소성 수지 플라스틱 (PF 31), RAL 9005와 유사한 검정색

나사

  • 스텐레스 스틸 A2

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 길이나 동 / 스텐레스 재질의 볼트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24740.1059