U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.
U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.
이 폼목은 24300.0531 - U-핸들 전면 설치형 / 스테인리스 스틸, 무광 블라스트 (b: 20 mm, l1 ±0,25: 160 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 전면 설치형 (EH 24300.)
손잡이
장착은 실린더 나사를 사용해 작동측에서 이루어집니다.