나사 형태로 고정하는 발 또는 스러스트 패드로 사용 가능하다.
간단하게 레벨링을 할 수 있는 컴팩트한 디자인. 스패너 또는 내부 육각렌치로 고정가능.
이 폼목은 22591.0012 - 펄크럼 스크류 / 스틸 (d1: M24, d2: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 펄크럼 스크류 (EH 22591.)
몸체
볼 부품
펄크럼 스크류는 정적 하중에 적용될 수 있다.