로드 엔드는 동적 하중을 받는 분야에 보편적으로 사용이 가능하다. 스텐레스 스틸 제품은 부식 위험이 있는 영역에서 사용할 뿐만 아니라 높은 동적 하중에서도 사용이 가능하다.
로드 엔드는 샤프트와 하우징 사이의 이동이 필요할 때 직선 운동이 아닌 경우 베어링으로 사용된다.
로드 엔드는 DIN ISO 12240-4 (치수 시리즈 K)로 제조된 바로 설치 가능한 요소이다. 베어링 쉘에 삽입된 PTFE 직물로 인해서 유지 보수가 필요 없다.
이 제품 페이지 다음에 나오는 기술 정보를 참고하시오.
이 폼목은 22982.0120 - 로드 엔드 DIN 12240-4, 수나사 / 오른 나사 (d1: 22 mm, l1: 84 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 로드 엔드 DIN 12240-4, 수나사 (EH 22982.)
몸체
조인트 볼
베어링
베어링 셸
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록