씰은 액체와 먼지의 유입을 방지한다. 따라서 이 부싱은 야외에서 사용하기 적합하다.
위치 부싱은 리프팅 핀 EH 22350 / EH 22351 의 빠르고 안전한 위치 조정을 위해서 사용한다.
이 제품은 표면과 같은 높이로 설치를 필요로 할 때 적합하도록 디자인 되었음.
설치를 위해서 페이스 렌치(Face wrench)가 필요함. 액세서리로 표준 조절식 페이스 렌치, 오프셋 및 페이스와 소켓 렌치를 제공할 수 있음. 소켓 렌치 / 스크류 드라이버와 함께 페이스와 소켓 렌치는 공간이 제한된 경우에 사용하기 특히 적합함.
부식 및 벗겨짐 방지.
이 폼목은 22350.1960 - 씰이 있는 위치 부싱, 평면형 리프팅 핀용 / (d1 H11: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, 일반 길이용: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 씰이 있는 위치 부싱, 평면형 리프팅 핀용 (EH 22350.)
부쉬
O-링
스프링
안전한 공차 및 일관된 기능.
다른 재질에 대해 쉽게 적용 가능.
부쉬는 별도의 조립 도구로 쉽게 설치 가능.
미관통 구멍에도 적용 가능.
얇은 벽체 등에 고정시 잠금너트로 조립해야 함.