4213.B23 - 단동 볼 잠금핀
단동 - NAS / MS17987 에 따름

볼 잠금 핀 (퀵 릴리즈 핀) 은 MS17987 / NAS1333-1343 규격을 준수하며, 빠른 체결, 잠금, 조정, 변경 및 안전을 위해 사용됩니다. 반복 작업이 필요한 환경에서 신속하고 쉽게 사용 가능합니다.

Halder 항공 핀(단동 볼 잠금핀 / 퀵 릴리즈 핀) 은 항공 규범 MS / NAS 와 NAS 1332 테스트를 따라 생산됩니다.

표면 처리:

  • 모든 스테인리스 스틸 부품은 AMS2700으로 부동태화되었음

열처리:

  • 슬리브: 로크웰 40분(AMS2759, 조건 H900)
  • 축: 로크웰 40분(AMS2759, 조건 H900)
  • 볼: 로크웰 58~62분(AMS2759)

이 폼목은 4213.B23 - 단동 볼 잠금핀 단동 - NAS / MS17987 에 따름 / (일반 직경 A: 1/4 내부, 클램핑 길이 L +0,02 0: 2,3 내부) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 단동 - NAS / MS17987 에 따름 (EH 4213.)

일반 직경 A [내부]
클램핑 길이 L - +0,02 0 [내부]
전단저항, 2전단 - 최소 [lbf]
표준 설명
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
일반 직경 A [내부]:
1/4 내부
클램핑 길이 L +0,02 0 [내부]:
2,3 내부
전단저항, 2전단 최소 [lbf]:
9,200 lbf
표준 설명:
MS17987C423 / NAS1334C6C23D
제품 번호:
4213.B23
문서
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 내부
  • A 최소: 0,247 내부
  • A 최대: 0,2485 내부
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2,3 내부
  • B ±0,005: 0,289 내부
  • C 0 -0,04: 0,29 내부
  • D 최대: 0,31 내부
  • E 최대: 0,53 내부
  • F 최소: 1,06 내부
  • G 최대: 1,5 내부
  • H 최소: 0,78 내부
  • J 최소: 0,08 내부
  • 위치 홀 최대: 0,254 내부
  • 전단저항, 2전단 최소: 9.200 lbf
  • 사용 온도 범위 최소: -65 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °F
  • 무게: 34,1 g
  • 표준 설명: MS17987C423 / NAS1334C6C23D
단동 볼 잠금핀

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

스프링

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 302 (사양 ASTM-A-313)

핸들

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 17-4PH (사양 AMS5643)

열쇠 고리

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 302 (사양 ASTM A-313/A313M)

누름 단추

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리 - CRES 303 (사양 ASTM A484/484M)

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리 - CRES 440C (사양 AMS5630)

참조

모든 추가 치수는 요청시 제공.

표준을 준수하는 목록에 없는 기타 직경/길이 조합은 고객 요청 시 짧은 시간 내에 생산될 수 있습니다.

스페셜 타입 별도 요청.

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

작동

볼 잠금 핀, 단동식은 자동 잠금입니다. 버튼을 누르면 볼의 잠금이 해제됩니다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 4213.B23
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins