볼 잠금 핀 (퀵 릴리즈 핀) 은 MS17986 / NAS1333-1343 규격을 준수하며, 빠른 체결, 잠금, 조정, 변경 및 안전을 위해 사용됩니다. 반복 작업이 필요한 환경에서 신속하고 쉽게 사용 가능합니다.
Halder 항공 핀(단동 볼 잠금핀 / 퀵 릴리즈 핀) 은 항공 규범 MS / NAS 와 NAS 1332 테스트를 따라 생산됩니다.
표면 처리:
열처리:
이 폼목은 4212.A14 - 단동 볼 잠금핀 단동 - NAS / MS17986 에 따름 / (일반 직경 A: 3/16 내부, 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,4 내부) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 단동 - NAS / MS17986 에 따름 (EH 4212.)
몸체
축
스프링
핸들
열쇠 고리
누름 단추
볼
모든 추가 치수는 요청시 제공.
표준을 준수하는 목록에 없는 기타 직경/길이 조합은 고객 요청 시 짧은 시간 내에 생산될 수 있습니다.
스페셜 타입 별도 요청.
볼 잠금 핀, 단동식은 자동 잠금입니다. 버튼을 누르면 볼의 잠금이 해제됩니다.