볼 캐스터는 이송 시스템의 모듈로써, 포장 시설의 작업에 작용될 수 있다.
예를 들어, 어떠한 제품의 이송 및 회전을 쉽게 조정할 수 있게 도와준다.
d1 = 36 부터 이물질들을 막아주기 위해 펠트 씰이 되어 있다.
이 폼목은 22750.0036 - 볼 캐스터 얇은 스틸 케이스 / 아연-코팅된 전 부품, 스텐레스 스틸 볼 (d1 ±0,095: 62 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 캐스터 얇은 스틸 케이스 (EH 22750.)
1) 2mm 강판 / 5mm 알루미늄 (압력 맞춤)에 대한 참조 값
2) 펠트 씰 없음
캡
케이스