클램핑 너트 자체-체결

EH 25030.

클램핑 너트는 회전 부품, 특히 그라인딩 휠과 같은 가역 샤프트에 적용할 수 있다. 컴팩트한 구조로 안전한 작동을 보장하고 페이스 핀 렌치를 사용하여 빠르게 설치할 수 있다.

다른 방법과 비교하였을 때 클램핑 너트는 다음과 같은 이점을 가진다:

  • 자체 잠금 (샤프트 회전 방향이 바뀌어도 동일)
  • 쉬운 설치 / 해제
  • 반복적인 클램핑 동작을 용이하게 함 (빈번한 교체 등)

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
25030.0020
CAD
문서
클램핑 너트
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 58 g
show article view
클램핑 너트
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
25030.0021
CAD
문서
클램핑 너트
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 104 g
show article view
클램핑 너트

재질

  • 열처리 스틸, 흑색처리

참조

추가적인 치수 제품은 요청시 제공 가능.

제품
제품 번호
가능
제품:
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
클램핑 너트 용
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
: 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
제품 번호:
25030.0022
조립 툴
  • 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
  • 무게: 112 g

조립

클램핑 너트는 외부 링과 내부 링으로 구성되어 있다.

외부 링은 원뿔형태 보어를 가지며, 슬롯형태의 내부 링은 원뿔형 외부 표면과 암나사를 가진다. 

페이스 핀 렌치를 사용하여 클램핑 너트를 조일 때 원추형 표면이 서로 대항하며 움직이게 된다. 결과적으로 홈이 형성된 내부 링은 콜렛처럼 좁아지게 된다. 클램프 너트는 측면에 나사산을 가지고 있기 때문에 반대 축 회전에도 분리되지 않는다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25030. 클램핑 너트 – 자체-체결