25160.0710 - 나사산 플레이트
경첩용

나사산 플레이트는 추가적인 너트나 와셔가 필요없이 설치할 수 있으며, 조이는 동안 카운터 홀딩이 필요하지 않다.

이 폼목은 25160.0710 - 나사산 플레이트 경첩용 / (l1: 40 mm, b: 12 mm, h: 3 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 나사산 플레이트 경첩용 (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
40 mm
b [mm]:
12 mm
h [mm]:
3 mm
제품 번호:
25160.0710
문서
나사산 플레이트
  • l1: 40 mm
  • b: 12 mm
  • h: 3 mm
  • d: M5
  • l2: 25 mm
  • 무게: 10 g
나사산 플레이트

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 무광, 진동 연마
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25160.0710