1068.200 - 어댑터 슬롯 클램핑 부품
시스템 V40/70

시스템
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
제품 번호:
1068.200
문서
어댑터 슬롯 클램핑 부품
  • 시스템: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • 무게: 42 g
어댑터 슬롯 클램핑 부품

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1068.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성