3688.003 - 자석 홀더

Halder 마그네틱 홀더는 에어 건, 케이블, 튜브, 의류, 배리어 테이프 등을 위한 다기능 마운트로 사용됩니다. 이 홀더는 나사로 고정시키지 않고도 물건을 쉽게 부착하고 걸 수 있습니다.

플라스틱으로 만들어진 견고한 이 홀더는 폿 자석(D65mm)에 들어 있는 6개의 네오디뮴 자석에 의해 높은 지지력을 자랑합니다. 고무로 둘러싸인 접촉면은 기름에 내성이 있으며 표면에 긁히는 것을 방지합니다.

특수한 형태는 분리된 2개 영역(예: 콤프레스 에어 건과 호스)을 제공하며, 부착된 제품의 우발적인 미끄러짐이나 떨어트림을 방지합니다. 이러한 점은 작업장이 안전하게 보호되고 걸려 넘어지는 위험이 없습니다.

마그네틱 홀더는 안전 정보와 사용 설명서 제공하고 제품 보호 패키징 역할을 하는 판지 상자에 개별적으로 포장 되어있습니다.

이 제품은 파란색과 검은색으로 구매 가능합니다.

제품 특징:

  • 홀더를 나사로 고정할 필요 없는 다기능 마운트
  • 견고한 플라스틱 디자인.
  • 6개의 네오디뮴 자석(D65mm)에 의한 높은 지지력.
  • 고무로 둘러싸인 접촉면은 기름에 내성이 있으며 표면에 긁힘 방지.
  • 특수한 형태는 분리된 2개 영역으로 사용 가능.
  • 안전 정보 및 사용 설명서가 포함된 멋진 세일즈 포장.
  • 파란색과 검은색으로 구매 가능.

적용 범위

블라스피스톨렌, 케이블, 옷, 방벽 테이프, 기타 도구를 쉽게 고정하거나 매달 수 있습니다!

이 폼목은 3688.003 - 자석 홀더 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 자석 홀더 (EH 3688.)

d [mm]
l [mm]
색상
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
색상:
검정색
gewicht [g]:
250 g
제품 번호:
3688.003
자석 홀더
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • 색상: 검정색
  • 무게: 250 g
  • GTIN: 4030618309901
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13

재질

자석

  • 영구 자석

몸체

  • 플라스틱

참조

전면에 개별 스티커가 붙어있는 개별 라벨 버전은 요청시 제공

포장 단위 10개 (주문 수량)

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3688.003
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools