3201.080 - SIMPLEX 용 인써트
TPE-연질, 파란색

SIMPLEX인써트 TPE-연질(3201시리즈)은 열가소성 플라스틱 엘라스토머(TPE)이며, 약 쇼어 A65경도를 가진 SIMPLEX시리즈에서 가장 연질 인써트입니다. 강한 충격 완화를 제공하는 이 파란색 인써트는 가벼운 터치를 요구하는 작업에 가장 이상적인 선택입니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다. 이 인써트는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • SIMPLEX TPE-연질 인써트
  • 파란색
  • 연질
  • 자국 방지
  • 강한 충격 완화
  • 가벼운 터치를 요구하는 작업에 가장 적합.
  • D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.
  • 오버사이즈 타격면은 하우징에 긁힘 방지.

적용 범위

매우 민감한 재료용 (제품 손상 최소화), 정원 조경 작업, 타일 작업 / 도로 포장 작업, 자연석 설치, 가구 조립, 석고판 시공, 창문 및 문 시공, 끼워맞춤 작업

이 폼목은 3201.080 - SIMPLEX 용 인써트 TPE-연질, 파란색 / (Ø: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 TPE-연질, 파란색 (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
365 g
제품 번호:
3201.080
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 80 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 무게: 365 g
  • GTIN: 4030618312086
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • TPE-연질, 파란색
  • 자국 방지
  • 민자형
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3201.080
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools