3007.125 - SIMPLEX 대형 해머
슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함

3007시리즈 SIMPLEX 대형 해머는 슈퍼 플라스틱 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다.

Halder 베스트셀러인 중질 플라스틱 인써트는 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이는 코팅 처리 및 인체공학적 형태로 이루어져 있습니다. 이 제품은 4가지 버전으로 제공됩니다: 총 무게3,090g, 총 길이는 80cm인 D80mm; 총 무게5,200g, 총 길이는 100cm인 D10mm; 총 무게7,700g인 D125mm와 총 무게7,900g인 D140mm의 총 길이는 104cm 입니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • 양쪽에 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 대형 해머.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이, 코팅 처리 및 인체공학적 형태.
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • 4가지 버전으로 제공됨: D80mm (총 무게 3,090g), D100mm(총 무게 5,200g), D125mm(총 무게 7,700g), D140mm(총 무게 7,900g).

적용 범위

정원 조경 작업, 연석 세팅 작업, 울타리 설치, 강철 쐐기 박기 작업, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 일반 목수 작업

이 폼목은 3007.125 - SIMPLEX 대형 해머 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 / (Ø: 125 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 대형 해머 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
125 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1040 mm
gewicht [g]:
7700 g
제품 번호:
3007.125
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 125 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1040 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 1040 mm x 215 mm x 125 mm
  • 무게: 7700 g
  • GTIN: 4030618300878
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트

  • 슈퍼 플라스틱, 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • 내마모성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3007.125
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools