Landing Pages
Page not available
Oops - unfortunately something went wrong here!
Please contact our sales department or navigate through the page.
Lifting Equipment
For lifting loads, lifting equipment is used. The lifting pins and threaded lifting pins are attachment points that can be used as alternatives, for example, instead of eye bolts.
吊り具
吊り具の製品ラインアップをご覧ください - リフティング・ピン、ネジ山クランプ式リフティング・ピン
Threaded Lock Pin
Product innovation - the threaded lock pin is used for quick fastening, locking, adjusting, changing and securing.
Links Lasthebemittel Sprachversionen
Product Groups Standard Parts
Product Groups Standard Parts
センサー付き着座ユニット - EH22810.
モニタリング装置はワークピースの位置を確認するために使用されます。この装置は、他の着座センサーとの組合せにより、冶具への取付け・取り外しが簡単に行えます。この信号は有線接続または無線信号により伝送できます。
クランプ用部品概要
クランプ用部品の概要では、標準在庫しているクランプ用途の製品を紹介しています。